Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400431","name":"PIT es Set1s-1c","price":"245.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Som på fig.
PIT es Set1s-1c
Produktnummer: 400431
GTIN: 4046548071467
PITestop, nødstop/kontaktelement-sæt, bestående af nødstopknap med
nødstopsymbol og logo og kontaktelement med overvågning, 1n/c, med
fjederklemmer.
Styk
Din pris
Kr.245.00
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
UKCA EAC TÜV |
| Selvovervåget | ja |
Teknisk data
Elektriske data
| Min. kontaktstrøm | 5 mA |
Nødstop
| Koblingska.nødstopiht. stand. | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmateriale nødstop | AgNi |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | -25 - 55 °C |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
| Mål, højde | 92 mm |
| Mål, bredde | 55 mm |
| Diameter | 55 mm |
| Nettovægt | 51 g |
| Bruttovægt | 64 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371244 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548071467 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |