Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400135","name":"PIT es5s","price":"215.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Som på fig.
PIT es5s
Produktnummer: 400135
GTIN: 4046548071290
PITestop, nødstopknap IP65, med nødstopsymbol, beskyttelseskrave og
logo, indbygningsdiameter: 22,3 mm.
Styk
Din pris
Kr.215.00
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
UKCA cULus Listed UL Recognized Component EAC TÜV |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | -30 - 70 °C |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Mål, højde | 42 mm |
| Mål, bredde | 70 mm |
| Diameter | 67 mm |
| Nettovægt | 52 g |
| Bruttovægt | 65 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371244 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548071290 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |