Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400533","name":"PIT es3u","price":"460.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Som på fig.
PIT es3u
Produktnummer: 400533
PITestop, nødstopknap, IP65, diameter 55 mm, belyst,
uden påtryk (uden logo), indbygningsdiameter 22,3 mm.
Din pris
Kr.460.00
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
cULus Listed EAC TÜV |
Pære | LED |
Lysfarve | gelb |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) |
12
30 |
Forsyningsspændingstype U1 | AC/DC |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur |
-25
55 |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Mål, højde | 60 |
Mål, bredde | 56 |
Nettovægt | 53 |
Bruttovægt | 66 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kode | 4046548071269 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0 |