text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PIT en1.0a-5m-s

Produktnummer: 401111
GTIN: 4046548065145
Bekræftelsesknap, 3 trin, 1 meldekontakt, kabel med 6 ledere (5 m) med åben ende.

Styk

Din pris

Kr.2,151.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
Selvovervåget nej  
 
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 125  V
Max strøm AC15 sikkerhedskont 0.3  A
Spænding DC13 sikkerhedskont. 30  V
Max strøm DC12 sikkerhedskont 1  A
Omgivelsestemperatur 0 - 50  °C
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Kabellængde 5  m
Materiale for kabelkappe 1 PUR  
Monteringsposition vilkårlig  
Tilslutningstype 5 m kabel  
Husets materiale nederste del PP  
Mål, højde 125  mm
Mål, bredde 45  mm
Mål, dybde 45  mm
Diameter 45  mm
Nettovægt 361  g
Bruttovægt 388  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371238  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002571  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548065145  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1