text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PIT oe ETH 5V

Produktnummer: 402315
GTIN: 
Aktiverbart Ethernet-interface (RJ45), forsynings- og indgangsspænding 5 V

Styk

Din pris

Kr.1,192.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Forsyningsspænding (V) 5  
5  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 0.3  
Antal indgange 2  
Jævnspænding ved indgang
Galvanisk Afbrydelse indgang nej  
Stiktype ETHERNET-interface RJ45  
Ethernet overførselshastighed 1 GB/s  
10/ 100 Mbit/s  
Antal Ethernet-tilslutninger 2  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-2  
Omgivelsestemperatur -20  
60  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 61131-2 (Zone B)  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Monteringsposition vilkårlig  
Maks. ledningslængde 30  
Tilslutningsklemme Fjederklemme stikbar  
Mål, højde 40  
Mål, bredde 30  
Mål, dybde 59.2  
Nettovægt 42  
Bruttovægt 62  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
 

Tilbehør til indkøring

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, monteringsnøgle til PIT es-knap.
Kr.92.00

Ekstra tilbehør

PIT oe DIN rail adapter
PIT oe DIN rail adapter 402325
DIN-skinneadapter til betjeningselementerne PIToe (PIT oe ETH)
Kr.191.00