Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"535112","name":"PSEN ix2 F8 code","price":"590.0","currency":"DKK","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PR"]}
Som på fig.
PSEN ix2 F8 code
Produktnummer: 535112
GTIN: 4046548084320
PSEN, decentral passiv-fordeler til serieforbindelse, tilslutning af optil
8 sikkerhedssensorer (mulighed for serieforbindelse), maks. 3 PSEN ix2F8 code med
maks. 16 deltagere, videreførelse af diagnoseinformationerne, 96 x 93 x
57 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer, IP20.
Styk
Din pris
Kr.590.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSEN, decentral passiv-fordeler til serieforbindelse, tilslutning af optil 8 sikkerhedssensorer (mulighed for serieforbindelse), maks. 3 PSEN ix2F8 code med maks. 16 deltagere, videreførelse af diagnoseinformationerne, 96 x 93 x 57 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer, IP20.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UL/cUL |
Teknisk data
Elektriske data
| Type dimens. driftsspænd U1 | DC |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-10
55 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
| Mål, højde | 57 |
| Mål, bredde | 96 |
| Mål, dybde | 93 |
| Nettovægt | 210 |
| Bruttovægt | 220 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27440111 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548084320 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |