Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"Z9000007","name":"KUNBUS-GW Profinet-IRT","price":"1697.0","currency":"DKK","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}
Som på fig.
KUNBUS-GW Profinet-IRT
Produktnummer: Z9000007
Modulopbygget gateway PROFINET IRT, kommunikationsmodul til basismodulet
RevPi Core / RevPi Core 3, der kan maksimalt tilsluttes to forskellige
kommunikationsmoduler, kabinetmål (H x B x D):
96 x 22,5... Mere
Din pris
Kr.1,697.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Modulopbygget gateway PROFINET IRT, kommunikationsmodul til basismodulet RevPi Core / RevPi Core 3, der kan maksimalt tilsluttes to forskellige kommunikationsmoduler, kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, kapslingsklasse: IP 20, tilslutning til feltbus:2x RJ45, modulfunktion: slave, maks. datalængde indgangsdata: 512 byte, maks. datalængde udgangsdata: 512 byte.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA |
Teknisk data
Mekaniske data
Mål, højde | 96 mm |
Mål, bredde | 22.5 mm |
Mål, dybde | 110.4 mm |
Nettovægt | 91 g |
Bruttovægt | 100 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548093209 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volumen | 0 |
Nødvendigt driftstilbehør
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Jumper til PiBridge til forbindelse af de enkelte Revolution Pi-
moduler. Passer universelt til alle Revolution Pi basis- og
udvidelsesmoduler.
Kr.40.00