text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

KUNBUS-GW Profibus

Produktnummer: Z9000008
Modulopbygget Gateway PROFIBUS, kommunikationsmodul til basismoduletRevPi Core / RevPi Core 3, der kan maksimalt tilsluttes to forskellige kommunikationsmoduler, kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 11...  Mere

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.1,612.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Modulopbygget Gateway PROFIBUS, kommunikationsmodul til basismoduletRevPi Core / RevPi Core 3, der kan maksimalt tilsluttes to forskellige kommunikationsmoduler, kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, kapslingsklasse: IP 20, tilslutning til feltbus:D-SUB 9 hun, modulfunktion: slave, maks. datalængde indgangsdata: 244 byte, maks. datalængde udgangsdata: 244 byte.

Godkendelse CE  
UKCA  
 
Mål, højde 96  mm
Mål, bredde 22.5  mm
Mål, dybde 110.4  mm
Nettovægt 89  g
Bruttovægt 98  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kode 4046548093216  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
Volumen 0  
 

Nødvendigt driftstilbehør

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Jumper til PiBridge til forbindelse af de enkelte Revolution Pi- moduler. Passer universelt til alle Revolution Pi basis- og udvidelsesmoduler.
Kr.40.00