text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCtendo DD4.03/162/230-480V

Produktnummer: 4105574
GTIN: 4046548032703
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock).

Produkt under udfasning


Styk

Din pris

Kr.44,251.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Formål med U1 Mains Supply  
Forsyningsspænding (V) 230 - 480  V
Forsyningsspændingstype U1 AC  
Formål med U2 Supply  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Spidsstrøm i 5 s 6  A
Antal analogindgange 2  
Type analogudgange Spænding  
Opløsning, analogindgange 14  Bit
12  Bit
Antal digitale indgange 4  
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Antal af analogudgange 2  
Type analogudgange Spænding  
Opløsning, analogudgange 10  Bit
Antal CANopen-tilslutninger 1  
Antal RS-232-tilslutninger 1  
Mål, højde 325  mm
Mål, bredde 70  mm
Mål, dybde 265  mm
Nettovægt 4000  g
Bruttovægt 5100  g
 
RoHS-overensstemmelse ja  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548032703  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1