{"id":"8C000080","name":"PMC SC6A261R/PN 1x 19A","price":"17284.0","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Som på fig.
PMC SC6A261R/PN 1x 19A
Produktnummer: 8C000080
GTIN: 4046548100594
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 13.2 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SR6 (STO using terminals) and PROFINET.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and th...
Mere
Produkt under udfasning
På forespørgsel
Kan snart leveres
Levering kan ske ab lager
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 13.2 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SR6 (STO using terminals) and PROFINET.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding med faser |
3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz
|
| Forsyningsspænding 2 (V) |
24
V |
| Forsyningsspændingstype U2 |
DC
|
| Rated output current (4kHz)[A] |
19 A
|
| Rated output current (8kHz)[A] |
15 A
|
Sikkerhedsfunktion STO
| Safety function, technology |
R=SR6: STO über Klemmen
|
Strømafdeling
| Max.output current (4kHz)[%/s] |
210%@2s
|
| Max.output current (8kHz)[%/s] |
250%@2s
|
CPU
| PMCudvidelse firmware |
PN = ProfiNet
|
Indgange
| Antal digitale indgange |
8
|
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
0 - 45
°C |
| Køletype |
indbygget ventilator
|
| Kapslingsklasse, kabinet |
IP20
|
Mekaniske data
| Mål, højde |
343
mm |
| Mål, bredde |
65
mm |
| Mål, dybde |
286
mm |
| Nettovægt |
5250
g |
| Bruttovægt |
6450
g |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Kommercielle data
| ECLASS Version |
ECLASS-13
|
| ECLASS Reference Feature |
27023201
|
| ETIM Version |
ETIM-9.0
|
| ETIM Reference Group |
EG000017
|
| ETIM Reference Feature |
EC001857
|
| UNSPSC 25 |
39121007
|
| GTIN |
4046548100594
|
| Volumen |
0
dm3 |
| Harmonized System Code |
85044085
|
| Type af toldtarifnummer |
TARIC
|
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Mængde pr. pakkeenhed |
1
|
Nødvendigt driftstilbehør
PMC SC6A261 terminal set (R)
8C000077
Terminal set for drive controllers SC6A261R with STO using terminals
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.