text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCcable M4/E1C6/7M5/1Q5/S1

Produktnummer: 8C000182
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin;...  Mere

Styk

Kan snart leveres

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 7,5m.

 
Stiktype 1 9-pol. M23-hunstik  
Form på stiktype 1 lige  
Stiktype 2 Endemuffe  
Kontaktoverflader materiale 1 Au  
Ledningsmateriale K1 Cu  
Isolationsmateriale ledning K1 TPE-E  
Kabellængde 7.5  m
Materiale skærmoverflade K1 Cu fortinnet  
Farve på kabelkappe 1 orange  
Materiale for kabelkappe 1 PUR  
Trækevne for kabel 1 ja  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 5 x Ø  
Tværsnit dataleder K1 (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22))  
Afskærmning K1 ja  
Godkendelser af kabel K1 UL/CSA  
Halogenfri Ja  
Oliebestandighed bestandig  
Uantændelighed IEC 60332-1: selvslukkende  
Nettovægt 2510  g
Bruttovægt 2880  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060501  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000001  
ETIM Reference Feature EC001579  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548106541  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1