Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"772131","name":"PNOZ m ES RS232","price":"1021.0","currency":"DKK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Som på fig.
PNOZ m ES RS232
Produktnummer: 772131
GTIN: 4046548069532
De konfigurerbare sikre, små styringer PNOZmulti 2,
kommunikationsmodul, 1 serielt interface RS232.
Styk
Din pris
Kr.1,021.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) |
| Anvendelsesområde | Standard |
Teknisk data
Elektriske data
| Kilde for intern spænding | über Basisgerät |
Feltbus-interface
| galvan. Adskillelse af feltbus | nein |
Seriel interface
| Antal RS-232-tilslutninger | 1 |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | 0 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Tildugning tilladt? | unzulässig |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | IP54 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer | IP20 |
Mekaniske data
| Monteringsposition | waager. auf Hutschiene |
| Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Husmateriale overdel | PC |
| Tilslutningsklemme |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Klemmetype | steckbar |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
| Mål, højde | 101.4 |
| Mål, bredde | 22.5 |
| Mål, dybde | 120 |
| Nettovægt | 85 |
| Bruttovægt | 105 |
Miljø
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069532 |
| Volumen | 1.680 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
Kr.60.00
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
Indstikbare skrueklemmer, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 sæt.
Kr.60.00
Ekstra tilbehør
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Forbindelsesstik til tilslutning af modulerne på venstre side af
basismodulet PNOZmulti, gul/sort (10 stk.).
Kr.383.00
Kr.529.00
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793539
Indstikbare skrueklemmer, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 sæt.
Kr.529.00
Passende til
PNOZ m B0
772100
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, basismodul,
kan udvides, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange.
Kr.5,413.00
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul,
sikker tilslutning af decentrale I/O-moduler.
Kr.1,997.00
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul,
sikker tilslutning af 2 konfigurerbare, sikre, små styringer
PNOZmulti 2.
Kr.1,997.00
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, sikkert
kommunikationsmodul SafetyNET p RTFL til PNOZ m Bx.
Kr.4,036.00
PNOZ m EF 16DI
772140
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul,
16 sikre digitale indgange.
Kr.1,805.00