Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"772120","name":"PNOZ m EF Multi Link","price":"1997.0","currency":"DKK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Som på fig.
PNOZ m EF Multi Link
Produktnummer: 772120
GTIN: 4046548069693
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul,
sikker tilslutning af 2 konfigurerbare, sikre, små styringer
PNOZmulti 2.
Styk
Din pris
Kr.1,997.00
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Anvendelsesområde | Fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U1 | Versorgung des Moduls |
| Forsyningsspænding (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 1 |
| Modulsikring (automat) af U1 | 4 A, Automat, Char.C |
| Potentialadskillelse U1 | ja |
| Formål med UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Kilde for intern spænding | über Basisgerät |
| Spændingstype for UINT1 | DC |
Feltbus-interface
| galvan. Adskillelse af feltbus | ja |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | 0 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | unzulässig |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | IP54 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer | IP20 |
Potentiel adskillelse
| Potentialadskillelse 1 mellem | Modul und Versorgungsspannung |
| Type af potentialadskillelse 1 | Funktionsisolierung |
| Potentialadskillelse 2 mellem | Modul und Systemspannung |
| Type af potentialadskillelse 2 | Funktionsisolierung |
Mekaniske data
| Monteringsposition | waager. auf Hutschiene |
| Mål for DIN-skinne |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Husmateriale overdel | PC |
| Tilslutningsklemme |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Klemmetype | steckbar |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
| Mål, højde | 101.4 |
| Mål, bredde | 22.5 |
| Mål, dybde | 120 |
| Nettovægt | 91 |
| Bruttovægt | 113 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069693 |
| Volumen | 0.367 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
Kr.60.00
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
Indstikbare skrueklemmer, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 sæt.
Kr.60.00
Ekstra tilbehør
RJ45 Connector
380401
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 8-polet, Cat6e, IDC-tilslutning, AWG
22, kabeldiameter: 5,5-8,5 mm
Kr.148.00
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Forbindelsesstik til tilslutning af modulerne på venstre side af
basismodulet PNOZmulti, gul/sort (10 stk.).
Kr.383.00
Kr.529.00
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793539
Indstikbare skrueklemmer, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 sæt.
Kr.529.00
Passende til
PNOZ m B0
772100
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, basismodul,
kan udvides, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange.
Kr.5,413.00
PNOZ m B1
772101
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, basismodul,
kan udvides, Ethernet-interface med switch, USB-hukommelse.
Kr.4,117.00
PNOZ m ES Powerlink
772119
De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, feltbusmodul,
POWERLINK.
Kr.2,904.00
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul,
sikker tilslutning af decentrale I/O-moduler.
Kr.1,997.00
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, sikkert
kommunikationsmodul SafetyNET p RTFL til PNOZ m Bx.
Kr.4,036.00