text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ m EF 8DI4DO

Produktnummer: 772142
GTIN: 4046548069402
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul, 8 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange.

Styk

Din pris

Kr.2,577.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Anvendelsesområde Fail-safe  
 
Formål med U2 Versorgung der HL-Ausgänge  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Tolerance for U2 -20 %/+25 %  
Potentialadskillelse U2 ja  
Formål med UINT1 Versorgung des Moduls  
Kilde for intern spænding über Basisgerät  
Spændingstype for UINT1 DC  
Tilladte laster ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Antal digitale indgange 8  
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Potentialadskillelse indgange nein  
Potentialadskill. af HLU ja  
HL-U kortslutningssikret ja  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Tildugning tilladt? unzulässig  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret IP54  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer IP20  
Potentialadskillelse 1 mellem HL-Ausgang und Systemspannung  
Type af potentialadskillelse 1 Basisisolierung  
Monteringsposition waager. auf Hutschiene  
Mål for DIN-skinne 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade PC  
Husmateriale overdel PC  
Tilslutningsklemme Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Klemmetype steckbar  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Mål, højde 101.4  
Mål, bredde 22.5  
Mål, dybde 120  
Nettovægt 105  
Bruttovægt 115  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242204  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069402  
Volumen 0.373  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 4-polede med skrueteknik, pakke =hver 1 stk. X1, X2, X3, X4.
Kr.235.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 4-polede med fjederkraftteknik,pakke = hver 1 stk. X1, X2, X3, X4.
Kr.235.00

Ekstra tilbehør

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Forbindelsesstik til tilslutning af modulerne på venstre side af basismodulet PNOZmulti, gul/sort (10 stk.).
Kr.383.00

Alternativ

PNOZ m EF 4DI4DOR
PNOZ m EF 4DI4DOR 772143
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul, 4 sikre digitale indgange, 4 sikre relæudgange.
Kr.3,041.00
PNOZ m EF 8DI2DOT
PNOZ m EF 8DI2DOT 772144
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul, 8 sikre indgange, 2 sikre bipolare halvlederudgange.
Kr.4,616.00

Passende til

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, basismodul, kan udvides, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange.
Kr.5,413.00
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, basismodul, kan udvides, Ethernet-interface med switch, USB-hukommelse.
Kr.4,117.00
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, feltbusmodul, POWERLINK.
Kr.2,904.00
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul, sikker tilslutning af 2 konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2.
Kr.1,997.00
PNOZ m EF SafetyNET
PNOZ m EF SafetyNET 772122
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, sikkert kommunikationsmodul SafetyNET p RTFL til PNOZ m Bx.
Kr.4,036.00