Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"772143","name":"PNOZ m EF 4DI4DOR","price":"3041.0","currency":"DKK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Som på fig.
PNOZ m EF 4DI4DOR
Produktnummer: 772143
GTIN: 4046548069631
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul,
4 sikre digitale indgange, 4 sikre relæudgange.
Styk
Din pris
Kr.3,041.00
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Anvendelsesområde | Fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Kilde for intern spænding | über Basisgerät |
| Spændingstype for UINT1 | DC |
| Tilladte laster |
ohmsch
induktiv |
Indgange
| Antal digitale indgange | 4 |
| U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
| Potentialadskillelse indgange | nein |
Relæudgange
| Antal relæudgange | 4 |
| Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
| Spænding AC1 sikkerhedskont. | 250 |
| Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 6 |
| Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 |
| Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 6 |
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
| Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 |
| Max strøm AC15 sikkerhedskont | 3 |
| Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 |
| Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G.U. Resistive |
| Pilot Duty R300 iht. UL | 24 V DC |
| Kontaktmateriale relæ | AgCuNi |
| Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
| Potentialadskillelse relæudg. | ja |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | 0 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Tildugning tilladt? | unzulässig |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | IP54 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer | IP20 |
Potentiel adskillelse
| Potentialadskillelse 1 mellem | RL-Ausgang und Systemspannung |
| Type af potentialadskillelse 1 | sichere Trennung |
Mekaniske data
| Monteringsposition | waager. auf Hutschiene |
| Mål for DIN-skinne |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Husmateriale overdel | PC |
| Tilslutningsklemme |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Klemmetype | steckbar |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
| Mål, højde | 101.4 |
| Mål, bredde | 22.5 |
| Mål, dybde | 120 |
| Nettovægt | 190 |
| Bruttovægt | 205 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 1317-36-8 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242204 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069631 |
| Volumen | 0.373 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Forbindelsesstik til tilslutning af modulerne på venstre side af
basismodulet PNOZmulti, gul/sort (10 stk.).
Kr.383.00
Nødvendigt driftstilbehør
Alternativ
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul,
8 sikre indgange, 2 sikre bipolare halvlederudgange.
Kr.4,616.00
Passende til
PNOZ m B0
772100
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, basismodul,
kan udvides, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange.
Kr.5,413.00
PNOZ m B1
772101
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, basismodul,
kan udvides, Ethernet-interface med switch, USB-hukommelse.
Kr.4,117.00
PNOZ m ES Powerlink
772119
De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, feltbusmodul,
POWERLINK.
Kr.2,904.00
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul,
sikker tilslutning af 2 konfigurerbare, sikre, små styringer
PNOZmulti 2.
Kr.1,997.00
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul,
sikker tilslutning af decentrale I/O-moduler.
Kr.1,997.00