text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

Brake resistor 600W/66R/T/U

Produktnummer: 8176380
suitable for the PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 400x65-66 Performance at 40? C/100 % ED: 600 W Resistance value: 66 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Produkt under udfasning


Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.3,606.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
 
Nettovægt 34  g
Bruttovægt 59  g
 
RoHS-overensstemmelse ja  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023191  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002025  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548065336  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85333900  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1