Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8176348","name":"PMCprotego D connector set X8Y + X4A","price":"470.0","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}

Som på fig.
PMCprotego D connector set X8Y + X4A
Produktnummer: 8176348
Set consists of
connector X8Y Push in spring connection
connector X4A Screw connection with tension sleeve
for device to 24A
Din pris
Kr.470.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
Godkendelse | UL Recognized Component |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 - 40 °C |
Overspændingskategori | III / II |
Mekaniske data
Stiktype 1 | Fjederklemme |
Form på stiktype 1 | lige |
Stiktype 2 | Skrueklemme |
Form på stiktype 2 | lige |
Kontaktoverflader materiale 1 | fortinnet |
Kontaktoverflader materiale 2 | fortinnet |
Kontaktoverflader materiale 3 | fortinnet |
Godkendelser af hanstik 1 | UL94 V-0 |
Godkendelser af hanstik 2 | UL94 V-0 |
Nettovægt | 37 g |
Bruttovægt | 43 g |
Miljø
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023191 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
GTIN | 4046548086225 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85366990 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |