text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMC Expansion Card PosI/O

Produktnummer: 8176278
Card can be used in PMCprotego Connector X5 (e.g. for Encoder emulation).

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.2,227.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
 
Nettovægt 100  g
Bruttovægt 350  g
 
RoHS-overensstemmelse ja  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023191  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002025  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548057928  
Volumen 2.707  dm3
Harmonized System Code 85439000  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1