text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMC Expansion Card PROFINET

Produktnummer: 680150
GTIN: 4046548076912
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego D.

Produkt under udfasning


Styk

Din pris

Kr.3,661.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
 
Indstillelig overf.hastPROFINE 100 Mbit/s  
PROFINET certificering PNO  
Producentkode PROFINET 092Fh  
Stiktype PROFINET-interface RJ45  
PROFINET type Slave  
Omgivelsestemperatur 0 - 40  °C
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer
Potentialadskillelse 1 mellem PROFINET og systemspænding  
Type af potentialadskillelse 1 Funktionsisolering  
Husets materiale frontplade Stål 1.4016  
Husmateriale overdel Polyesterfolie  
Mål, højde 140.8  mm
Mål, bredde 18.4  mm
Mål, dybde 101.8  mm
Nettovægt 86  g
Bruttovægt 213  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 6c  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242007  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group eg000024  
ETIM Reference Feature ec001423  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548076912  
Volumen 1.784  dm3
Harmonized System Code 85049090  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1