Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8C000079","name":"PMC SC6A261R/EC 1x 19A","price":"16945.0","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Som på fig.
PMC SC6A261R/EC 1x 19A
Produktnummer: 8C000079
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 13.2 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SR6 (S... Mere
Din pris
Kr.16,945.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 13.2 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat.
Generelle data
Godkendelse |
UL Listed
CE UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding med faser |
3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz |
Forsyningsspænding 2 (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U2 | DC |
Indgange
Antal digitale indgange | 8 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 - 45 °C |
Køletype | indbygget ventilator |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Mål, højde | 343 mm |
Mål, bredde | 65 mm |
Mål, dybde | 286 mm |
Nettovægt | 5250 g |
Bruttovægt | 6450 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-kode | 4046548100587 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023101 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
Volumen | 0 |
Nødvendigt driftstilbehør
PMC SC6A261 terminal set (R)
8C000077
Terminal set for drive controllers SC6A261R with STO using terminals
Kr.729.00