Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8C000073","name":"PMC SC6A162Y/EC 2x 10A","price":"20274.0","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}

Som på fig.
PMC SC6A162Y/EC 2x 10A
Produktnummer: 8C000073
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 6.95 KVA.
Without bra... Mere
Din pris
Kr.20,274.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Stand-alone PMC SC6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 6.95 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.
Generelle data
Godkendelse |
UL Listed
CE UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding med faser |
3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz |
Forsyningsspænding 2 (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U2 | DC |
Rated output current (4kHz)[A] | 2 x 10 A |
Rated output current (8kHz)[A] | 2 x 9 A |
Sikkerhedsfunktion STO
Safety function, technology | Y=SY6: mit STO, SS1 über FSoE |
Strømafdeling
Max.output current (4kHz)[%/s] | 210%@2s |
Max.output current (8kHz)[%/s] | 250%@2s |
CPU
PMCudvidelse firmware | EC = EtherCat |
Indgange
Antal digitale indgange | 8 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 - 45 °C |
Køletype | indbygget ventilator |
Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
Mål, højde | 343 mm |
Mål, bredde | 65 mm |
Mål, dybde | 286 mm |
Nettovægt | 5350 g |
Bruttovægt | 6750 g |
Miljø
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023101 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
GTIN | 4046548100525 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85044085 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør

PMC SC6A162 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000070
Terminal set for drive controllers SC6A162Z, SC6A162U, SC6A162Y,
SC6A162X
Kr.858.00