Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
PMCcable M4/E1C6/018/1Q5/S1
Produkt under udfasning
Kr.4,204.00
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 18 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| Stiktype 1 | 9-pol. M23-hunstik |
| Form på stiktype 1 | lige |
| Stiktype 2 | Endemuffe |
| Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
| Ledningsmateriale K1 | Cu |
| Isolationsmateriale ledning K1 | TPE-E |
| Kabellængde | 18 |
| Materiale skærmoverflade K1 | Cu fortinnet |
| Farve på kabelkappe 1 | orange |
| Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
| Trækevne for kabel 1 | ja |
| Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
| Tværsnit dataleder K1 | (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22)) |
| Afskærmning K1 | ja |
| Godkendelser af kabel K1 | UL/CSA |
| Halogenfri | Ja |
| Oliebestandighed | bestandig |
| Uantændelighed | IEC 60332-1: selvslukkende |
| Nettovægt | 5820 |
| Bruttovægt | 6690 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060501 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000001 |
| ETIM Reference Feature | EC001579 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548106503 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |