Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8C000100","name":"PMC output choke TEP3820-0CS41 17,5A","price":"2100.0","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC output choke TEP3820-0CS41 17,5A
Produktnummer: 8C000100
Output choke TEP3820-0CS41
from a cable lenght > 50m, maximum of 100m
Technical data:
Voltage range 3x <480 VAC.
Frequency range 0-200 Hz.
Nominal current 17,5 A @ 4kHz / 15,2 A @ 8kHz.
Inductance 0,9... Mere
Din pris
Kr.2,100.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Output choke TEP3820-0CS41 from a cable lenght > 50m, maximum of 100m Technical data: Voltage range 3x <480 VAC. Frequency range 0-200 Hz. Nominal current 17,5 A @ 4kHz / 15,2 A @ 8kHz. Inductance 0,9 mH.
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding med faser | 3 × 0 ... 480 VAC |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 - 40 °C |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Mål, højde | 153 mm |
Mål, bredde | 178 mm |
Mål, dybde | 88 mm |
Nettovægt | 5900 g |
Bruttovægt | 5900 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
EAN-kode | 4046548101072 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27420107 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002563 |
Volumen | 0 |