Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8176933","name":"Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L5,5m","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L5,5m
Produktnummer: 8176933
Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> round connector;
12-pin suitable for all PMC servo controllers (DD4, DD5, protego);
Length 5.5m;
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -30 - 80 °C |
Mekaniske data
Stiktype 1 | E 12-pol. M23-hunstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Kodning af M12-stik 1 | 0°-kodet |
Stiktype 2 | 15-pol. HD-Sub-D-hanstik |
Form på stiktype 2 | lige |
Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
Kontaktoverflader materiale 2 | Au |
Kabellængde | 5.5 m |
Materiale skærmoverflade K1 | Sn |
Farve på kabelkappe 1 | grå |
Materiale for kabelkappe 1 | PVC |
Snoning K1 | twisted pair |
Afskærmning K1 | ja |
Afskærmningstype K1 | Trådvæv |
Nettovægt | 640 g |
Bruttovægt | 740 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548106688 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023191 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |