Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8176005","name":"PMCtendo DD5.06/000/0/0/0/208-480VAC","price":"31230.0","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Som på fig.
PMCtendo DD5.06/000/0/0/0/208-480VAC
Produktnummer: 8176005
Servo amplifiers Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 5 kVA Integral
brake resistor
Din pris
Kr.31,230.00
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
Formål med faseområde | Mains Supply |
Forsyningsspænding (V) | 208 - 480 V |
Forsyningsspænding med faser | 3 x 208…3 x 480 V |
Type forsyningsspændingsområde | AC |
Forsyningsspændingstype U1 | AC |
Formål med U2 | Supply |
Forsyningsspænding 2 (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U2 | DC |
Tolerance U2 med bremse | +15% |
Tolerance U2 uden bremse | +15% |
Strømafdeling
Maks. indkoblingshypp. effekt | 30/h |
Kont. udgangsstrøm ved 3x208 V | 6 A |
Kont. udgangsstrøm ved 3x230 V | 6 A |
Kont. udgangsstrøm ved 3x400 V | 6 A |
Kont. udgangsstrøm ved 3x480 V | 6 A |
Spidsstrøm i 2 s | 12 A |
Spidsstrøm i 5 s | 12 A |
Clock-frekvens vekselretter | 8 kHz |
Spændingsområde på mellemkreds | 900 V DC |
STO-ENABLE
Antal STO-udgange | 1 |
Input absolut encoder
Ant. indg. giver abs. værd. | 1 |
Tilslutning (giver abs. værd.) | 15-pol. Sub-D-hunstik |
Indgangsresolver
Stiktype resolvertilslutning | 9-pol. Sub-D-hunstik |
ndgang SinCos-encoder, inkremental encoder
Stiktype encoder/inkr.giver | 15-pol. Sub-D-hunstik |
Indgang inkremental encoder
Antal inkrementalgiverindgange | 1 |
Tilslutning (inkrementgiver) | 15-pol. Sub-D-hunstik |
Analoge indgange
Antal analogindgange | 2 |
Type analogudgange | Spænding |
Signalområde analog indgang | -10 - 10 V |
Opløsning, analogindgange |
14
Bit 12 Bit |
Indgange
Antal digitale indgange | 4 |
Signalniveau ved indgang ved 0 | -3 - +5 V DC |
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Potentialadskillelse indgange | ja |
Halvlederudgange (standard)
Antal hjælpeudgange | 2 |
galv. adskil. ikke si. HL-udg | ja |
CANopen-interface
Antal CANopen-tilslutninger | 1 |
Kommunikationsinterfaces
Stiktype RS 232-interfaces | 9-pol. Sub-D-hanstik |
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | DIN EN 60721-3-3 |
Omgivelsestemperatur | 0 - 40 °C |
Omgivelsestemp. derating | 40 - 55 °C |
Effektreduktion | 2,5 %/K |
Standard opbevaringstemperatur | DIN EN 60721-3-1 |
Opbevaringstemperatur ændring | 20 K/h |
Omgivelsestemperaturklasse | 1K4 |
Fugtbelastning iht. standard | DIN EN 60721-3-3 |
Fugtbelastning oplysninger | 85 % RF |
Luftfugtighedsklasse | 1K3 |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 1000 m |
Till. drifthøjde ved 1,5% ydel | 1000-2500 m over havoverfladen |
Effektreduktion pr. 100m | 1,5 %/100 m |
EMC iht. standard .... | EN 61800-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60721-3-3 |
Køletype | påmonteret ventilator |
Støjemission | 45 dB (A) |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
Monteringsposition | vertikal |
Husets materiale | Støbt aluminium/rustfrit stål |
Mål, højde | 279 mm |
Mål, bredde | 70 mm |
Mål, dybde | 171 mm |
Nettovægt | 2900 g |
Bruttovægt | 4100 g |
Miljø
RoHS-overensstemmelse | ja |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-kode | 4046548049657 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023201 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
Volumen | 0 |