Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8177190","name":"PMCcable M2/C2B3/Lxx/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M2/C2B3/Lxx/4Q0/S1
Produktnummer: 8177190
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 round
connector 8-pin M40 SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x
(2x1.5)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCt... Mere
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 round connector 8-pin M40 SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x (2x1.5)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75…K to SZ.82…K; Length in accordance with customer specifications.
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -20 - 60 °C |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 8-pol. M40-hunstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Stiktype 2 | 6-pol. stikforbindelse PC5 |
Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
Kontaktoverflader materiale 2 | Sn |
Materiale skærmoverflade K1 | Sn |
Farve på kabelkappe 1 | orange |
Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
Trækevne for kabel 1 | ja |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 13.7 - 14.5 mm |
Tværsnit dataleder K1 | (4 x 4,00 + 2 x 1,5) mm² |
Afskærmning K1 | ja |
Afskærmningstype K1 | Trådvæv |
Nettovægt | 400 g |
Bruttovægt | 460 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |