Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8177153","name":"PMCcable M2/C2B2/015/1Q5/S1","price":"2692.0","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Som på fig.
PMCcable M2/C2B2/015/1Q5/S1
Produktnummer: 8177153
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x
(2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo... Mere
Din pris
Kr.2,692.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x…K bis SZ.73…K; Length 15m.
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -20 - 60 °C |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 8-pol. M23-hunstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Stiktype 2 | 6-pol. stikforbindelse PC5 |
Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
Kontaktoverflader materiale 2 | Sn |
Kabellængde | 15 m |
Materiale skærmoverflade K1 | Sn |
Farve på kabelkappe 1 | orange |
Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
Trækevne for kabel 1 | ja |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 10.2 - 11 mm |
Tværsnit dataleder K1 | (4 x 1,50 + 2 x 1,0) mm² |
Afskærmning K1 | ja |
Afskærmningstype K1 | Trådvæv |
Nettovægt | 3000 g |
Bruttovægt | 3450 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548074376 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |