Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8C000102","name":"PMC power choke TEP4010-2US00 100A","price":"9153.0","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC power choke TEP4010-2US00 100A
Produktnummer: 8C000102
Netzdrossel TEP4010-2US00
Technical data:
Voltage range 3x 400 VAC.
Frequency range 50/60 Hz.
Nominal current 90 A.
Inductance 0,14 mH.
Required for drive controllers from SD6A34.
Din pris
Kr.9,153.00
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
Forsyningsspænding med faser |
3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 - 40 °C |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Mål, højde | 235 mm |
Mål, bredde | 219 mm |
Mål, dybde | 118 mm |
Nettovægt | 9900 g |
Bruttovægt | 9900 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
EAN-kode | 4046548100990 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27420106 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002563 |
Volumen | 0 |