Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"784135","name":"PNOZ e2.2p C 24VDC 2so","price":"2779.0","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FS"]}
Som på fig.
PNOZ e2.2p C 24VDC 2so
Produktnummer: 784135
GTIN: 4046548008883
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: i overensstemmelse med
kravsklasse III A iht. EN 574, udgange: 2 sikkerhedsudgange +
1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk start, UB = 24 V DC, bredde:
22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, elektronisk tohånds-
sikkerhedsrelæ.
Produkt under udfasning
Styk
Din pris
Kr.2,779.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: i overensstemmelse med kravsklasse III A iht. EN 574, udgange: 2 sikkerhedsudgange + 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare fjederklemmer, elektronisk tohånds- sikkerhedsrelæ.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Maks. modulsikring | 6 A træg/10 A flink |
| Type af tohåndsenhed iht. | |
| Type af tohåndsenhed | III A |
Halvlederudgange
| Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP40 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Husets materiale nederste del | |
| Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
| Husmateriale overdel | |
| Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
| Klemmetype | stikbar |
| Mål, højde | 101 mm |
| Mål, bredde | 22.5 mm |
| Mål, dybde | 121 mm |
| Nettovægt | 130 g |
| Bruttovægt | 145 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371821 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001452 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548008883 |
| Volumen | 0.300 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Sæt med indstikbare erstatnings-fjederklemmer, pakke = 1 stk. P1 og 1stk. P2.
Kr.80.00
Terminal block filter 1
774195
Tilbehør til PNOZelog, PNOZmulti og PSS, klemmerække med filter til 3 -
10 kOhm belastningsområde. OBS: Produkt er udfaset. Følgeprodukt:
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Kr.236.00
Terminal block filter 2
774196
Tilbehør til PNOZ, PNOZmulti og PSS, klemmerække med filter til 10 -
30 kOhm belastningsområde. OBS: Produkt er udfaset. Følgeprodukt:
772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
Kr.156.00