text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi

Produktnummer: A1000003
GTIN: 4046548109412
IndustrialPI 4 til automatiserings- og IIOT-opgaver, baseret på Raspberry Pi computer modul 4, wi-fi, Quad core Cortex-A72 med 1,5 Ghz, 8 Gb RAM og 32 Gb eMMC Flash-hukommelse, interfaces: 2 x USB 3.2 gen 1 type A, 2x RJ45 Gbit Ethernet, 1 x RS485, 1 x Micro-USB-hunstik, 1x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1x RP-SMA-hunstik for tilslutning afen ...  Mere

Styk

Din pris

Kr.3,792.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

IndustrialPI 4 til automatiserings- og IIOT-opgaver, baseret på Raspberry Pi computer modul 4, wi-fi, Quad core Cortex-A72 med 1,5 Ghz, 8 Gb RAM og 32 Gb eMMC Flash-hukommelse, interfaces: 2 x USB 3.2 gen 1 type A, 2x RJ45 Gbit Ethernet, 1 x RS485, 1 x Micro-USB-hunstik, 1x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1x RP-SMA-hunstik for tilslutning afen ekstern WLAN/BT-antenne (2,4/5 Ghz), operativsystem: tilpasset version af Raspberry Pi OS med real-time-patch med forinstalleret open source software node-RED.

Godkendelse CE  
UKCA  
 
Antal digitale indgange 1  
Omgivelsestemperatur -25 - 55  °C
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Husets materiale PC  
Mål, højde 96  mm
Mål, bredde 45  mm
Mål, dybde 110.5  mm
Nettovægt 277  g
Bruttovægt 283  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 19200102  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001413  
GTIN 4046548109412  
Volumen 0.518  dm3
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1