text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

IndustrialPI 4 4GB 32GB

Produktnummer: A1000002
GTIN: 4046548109405
IndustrialPI 4 til automatiserings- og IIOT-opgaver, baseret på Raspberry Pi computer modul 4, Quad core Cortex-A72 med 1,5 GHz, 4 Gb RAM og 32 Gb eMMC Flash-hukommelse, interfaces: 2 x USB 3.2 gen 1 type A, 2x RJ45 Gbit Ethernet, 1 x RS485, 1 x Micro-USB-hunstik, 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, operativsystem: tilpasset version af Raspberr...  Mere

Styk

Din pris

Kr.3,260.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

IndustrialPI 4 til automatiserings- og IIOT-opgaver, baseret på Raspberry Pi computer modul 4, Quad core Cortex-A72 med 1,5 GHz, 4 Gb RAM og 32 Gb eMMC Flash-hukommelse, interfaces: 2 x USB 3.2 gen 1 type A, 2x RJ45 Gbit Ethernet, 1 x RS485, 1 x Micro-USB-hunstik, 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, operativsystem: tilpasset version af Raspberry Pi OS med real-time-patch med forinstalleret open source software node-RED.

Godkendelse CE  
UKCA  
 
Antal digitale indgange 1  
Omgivelsestemperatur -25 - 55  °C
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Husets materiale PC  
Mål, højde 96  mm
Mål, bredde 45  mm
Mål, dybde 110.5  mm
Nettovægt 270  g
Bruttovægt 276  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 19200102  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001413  
GTIN 4046548109405  
Volumen 0.500  dm3
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1