Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"314087","name":"PSSu H FS2 SN SD-T","price":"5693.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
PSSu H FS2 SN SD-T
Produktnummer: 314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, hovedmodul med øget ydelse, styringssystem PSSu I/O,
Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, Safetynet p RTFN,
SD-kort 512 MB, til øgede miljøkrav.
Styk
Din pris
Kr.5,693.00
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Anvendelsesområde | Standard/Fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U1 | Module Supply |
| Forsyningsspænding (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 17 |
| Formål med U2 | Periphery Supply |
| Forsyningsspænding 2 (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U2 | DC |
| Tolerance for U2 | -30 %/+25 % |
| Potentialadskill. UINT1 til U2 | P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V |
| Formål med UINT1 | int. Systemspannung |
| Type af UINT1 | DC |
| Tolerance for UINT1 | -2 %/+3 % |
| Maks. strøm kont. drift UINT1 | 2 |
| Brok. U-afbrydel. UINT1 stand. | EN61131-2 |
| UINT1 kortslutningssikret | ja |
Programmering
| IEC 61131-programmering | nein |
| Multi-programmering | nein |
| Nulspændingssikre variabler | nein |
CPU
| Klokkeslætafvigelse | +/- 10s/Tag |
| Arbejdshukommelse | 256 MB |
Flytbare medier
| Indstikbart lagermedie | SD-Karte |
SafetyNET p-interface
| Stiktype SafetyNET-interface | RJ45 |
| Safetynet overførselshastighed | 100 MBit/s |
| Indstill. Safety-overf.hast. | automatisch |
| Cyklustid SafetyNet p | 2 ... 60 000 ms |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -40 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? |
EN 60068-2-30
kurzzeitig |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Bredbåndsstøj iht. standard | EN 60068-2-64 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 150 m/s² |
| Accel. stød iht. stand. 2 | |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Kapslingsklasse, monteret | IP54 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Potentiel adskillelse
| Potentialadskillelse 1 mellem | Periphery und Module Supply |
| Type af potentialadskillelse 1 | Funktionsisolierung |
| Potentialadskillelse 2 mellem | Periphery Supply und Systemsp. |
| Type af potentialadskillelse 2 | Funktionsisolierung |
Mekaniske data
| Husets materiale nederste del | PC |
| Tilslutningsklemme |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Klemmetype | steckbar |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
| Mål, højde | 125.6 |
| Mål, bredde | 130 |
| Mål, dybde | 83.7 |
| Nettovægt | 350 |
| Bruttovægt | 390 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088229 |
| Volumen | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
Stripping Tool
380070
Værktøj til hurtig og flertrins afisolering af Ethernet- og
SafetyNET p-kabler, pakke med 1 sæt.
Kr.1,426.00
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Stikforbindelse, 4-polet, lige hanstik M12, D-kodet,
skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink,
kabelforskruning Pg9, kablets udvendige diameter 6-8 mm
Kr.279.00
Nødvendigt driftstilbehør
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, stiksæt til spændingsforsyning, 1 række, 4-polet,
skruetilslutning, pakke med 2 stik.
Kr.42.00
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, stiksæt til spændingsforsyning, 2 rækker, 8-polet,
fjederkrafttilslutning, pakke med 2 stik.
Kr.61.00