Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"312440","name":"PSSu E S 2AI U","price":"1487.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Som på fig.
PSSu E S 2AI U
Produktnummer: 312440
GTIN: 4046548027112
PSSu, elektronikmodul, standard, analoge ind- og udgange, 2 indgange,
3 konfigurerbare spændingsområder, 0 - 10 V, enpolet, forbundet tiljord, -
10/ 0 - 10 V, topolet, differensindgang, opløsning 12 bit.
Styk
Din pris
Kr.1,487.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSSu, elektronikmodul, standard, analoge ind- og udgange, 2 indgange, 3 konfigurerbare spændingsområder, 0 - 10 V, enpolet, forbundet tiljord, - 10/ 0 - 10 V, topolet, differensindgang, opløsning 12 bit.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Anvendelsesområde | Standard |
Teknisk data
Analoge indgange
| Antal analogindgange | 2 |
| Type analogudgange | Spænding |
| Signalområde analog indgang |
0 .. 10 V (differensindgang)
0 .. 10 V (asymmetriske) -10 .. 10 V (differensindgang) |
| Analog indgang Signaltype 1 | Asymmetriske |
| Analog indgang Signalområde 1 | 0 - 10 V |
| Analog indgang Signaltype 2 | Differensindgang |
| Analog indgang Signalområde 2 | 0 - 10 V |
| Analog indgang Signaltype 3 | Differensindgang |
| Analog indgang Signalområde 3 | -10 - 10 V |
| Type af indgangsfilter | RC-filter |
| Opløsning, analogindgange | 12 |
| Transform.metode analog ind. | Successiv approksimation |
| Pot.adskill. analog indg./ | ja |
Indgange
| Potentialadskillelse indgange | ja |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Accel. stød iht. stand. 2 | |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60664-1 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Husets materiale kodning | PA |
| Klemmetype | stikbar |
| Mål, højde | 76 |
| Mål, bredde | 12.6 |
| Mål, dybde | 60.2 |
| Nettovægt | 34 |
| Bruttovægt | 39 |
| Navn kodningselement | D |
| Farve kodningselement | mørkegrå |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548027112 |
| Volumen | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10
stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.63.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk
belastning, pakke med 2 stk.
Kr.164.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse,
grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med
mærkningsetiketter.
Kr.446.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
Nødvendigt driftstilbehør
PSSu BP 1/8 S
312600
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 4
tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning.
Kr.73.00
PSSu BP 1/8 C
312601
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1-rækket, 4
tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning.
Kr.63.00
PSSu BP-C 1/8 S
312610
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning.
Kr.73.00
PSSu BP-C 1/8 C
312611
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning.
Kr.63.00