text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSSu K F INC

Produktnummer: 312437
GTIN: 4046548064766
PSSu, kompakt modul, failsafe, tæller, 2 driftstyper, konfigurerbar, 1 indgang, inkrementalgiver, differenssignal RS422, opløsning 32 bit.

Styk

Din pris

Kr.2,178.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Anvendelsesområde Fail-safe  
 
Type indgange inkrementalg. Inkrementalgiver  
Signal indgang A, B og/eller C Differenssignal (RS-422)  
Analyse tælleimpulser inkr. Dobbelt  
Enkelt  
Firedobbelt  
Potentialadsk. ink/per. supply ja  
Potentialadsk. ink./mod.supply ja  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Tildugning tilladt? unzulässig  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... P_EMV_NORM_EN 12015  
P_EMV_NORM_EN 12016  
P_EMV_NORM_EN 61131-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 150 m/s²  
Accel. stød iht. stand. 2
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret IP54  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Husets materiale nederste del PC  
Husmateriale overdel PC  
Tilslutningsklemme SUB-D_han  
SUB-D_hun  
Mål, højde 128.9  
Mål, bredde 30  
Mål, dybde 56  
Nettovægt 90  
Bruttovægt 105  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242605  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548064766  
Volumen 0.358  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.63.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk belastning, pakke med 2 stk.
Kr.164.00
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, afslutningsplade med integreret slutmodstand.
Kr.169.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse, grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.446.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.) 312966
PSSu, tekstholdere til 30 mm brede kompaktmoduler, pakke med 5 stk.
Kr.177.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00

Nødvendigt driftstilbehør

PSSu A Con 4 S
PSSu A Con 4 S 313117
PSSu, stiksæt til kompakte moduler, 1 række/4-polet, skruetilslutning, SPRINGCON-serie.
Kr.20.00
PSSu A Con 4 C
PSSu A Con 4 C 313118
PSSu, stiksæt til kompakte moduler, 1 række/4-polet,fjederkrafttilslutning, SPRINGCON-serie.
Kr.22.00