Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"312435","name":"PSSu K F FCU","price":"5564.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Som på fig.
PSSu K F FCU
Produktnummer: 312435
GTIN: 4046548067330
PSSu, kompakt modul, failsafe, digitale ind- og udgange, 2
driftstyper, konfigurerbar, impulsforlængelse, hurtig frakobling,
12 indgange, 2 testimpulsudgange 0,25 A, 2 udgange, 2 A, enpolet,
PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikker, tilbagefødningsfri, 2
udgange, 3 A, topolet, PNP, kortslutningssikret,
overbelastningssikker, tilbagefødningsf...
Mere
Styk
Din pris
Kr.5,564.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSSu, kompakt modul, failsafe, digitale ind- og udgange, 2 driftstyper, konfigurerbar, impulsforlængelse, hurtig frakobling, 12 indgange, 2 testimpulsudgange 0,25 A, 2 udgange, 2 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikker, tilbagefødningsfri, 2 udgange, 3 A, topolet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikker, tilbagefødningsfri.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Anvendelsesområde | Fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U1 | Module Supply |
| Forsyningsspænding (V) | 5 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 1.3 |
| Formål med U2 | Periphery Supply |
| Forsyningsspænding 2 (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U2 | DC |
| Tolerance for U2 | -30 %/+25 % |
| Formål med U3 | |
| Forsyningsspændingstype U3 | DC |
| Tolerance for U3 | -30 %/+25 % |
Indgange
| Antal digitale indgange | 12 |
| Maks.bearbej.Pulse indgang 01 | 400 ... 5300 µs |
| Maks.bearbej.Pulse indgang 1-0 | 400 ... 5300 µs |
| Maks.bearbejd.Fast indgang 01 | 100 ... 5800 µs |
| Maks.bearbejd.Fast indgang 1-0 | 200 ... 5800 µs |
| Potentialadskillelse indgange | ja |
Halvlederudgange
| Potentialadskill. HL-udgange | ja |
| Potentialadsk. HL-udg til indg | ja |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
| Tilladte belastnin. 1pol. udg. |
ohmsk
induktiv kapacitiv |
Halvlederudgange 2-polet
| Antal 2-polede HL-udgange | 2 |
| Potentialadskill. 2-pol HLU | ja |
| 2-pol HL-U kortslutningssikret | ja |
Test clockudgange
| Antal testpulsudgange | 2 |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | 0 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Tildugning tilladt? | unzulässig |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... |
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 150 m/s² |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | IP54 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Husets materiale kabelmærkning | PC |
| Tilslutningsklemme | Hanstikspanel |
| Klemmetype | stikbar |
| Mål, højde | 128.9 |
| Mål, bredde | 56 |
| Mål, dybde | 56 |
| Nettovægt | 170 |
| Bruttovægt | 185 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7a |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548067330 |
| Volumen | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10
stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.63.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk
belastning, pakke med 2 stk.
Kr.164.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse,
grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med
mærkningsetiketter.
Kr.446.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
Nødvendigt driftstilbehør
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
PSSu, stiksæt til kompakte moduler, 1-rækket, 10 klemmer,
fjederkrafttilslutning, 2 stk.
Kr.66.00