text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSSu E F AI I-T

Produktnummer: 314260
GTIN: 4046548051285
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, analoge ind- og udgange, 1 indgang, 0 - 25,59 mA, to-polet, differensindgang, opløsning 12 bit, til øgede miljøkrav.

Styk

Din pris

Kr.1,588.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Anvendelsesområde Fail-safe  
 
Antal analogindgange 1  
Type analogudgange Strom  
Signalområde analog indgang 0 .. 25,59375 mA  
Type af indgangsfilter RC-Filter  
Opløsning, analogindgange 12  
Transform.metode analog ind. sukzessive Approximation  
Pot.adskill. analog indg./ ja  
Potentialadskillelse indgange ja  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -40  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Tildugning tilladt? EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
Till. dr.højde over havoverfl. 5000 m  
EMC iht. standard .... EN 12015  
EN 12016  
EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Bredbåndsstøj iht. standard EN 60068-2-64  
Accel. stød iht. stand. 1 150 m/s²  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret IP54  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer IP20  
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Husets materiale kodning PA  
Klemmetype steckbar  
Mål, højde 76  
Mål, bredde 12.6  
Mål, dybde 60.2  
Nettovægt 37  
Bruttovægt 45  
Navn kodningselement K  
Farve kodningselement gelb  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001596  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548051285  
Volumen 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSSu E S 2DO 2
PSSu E S 2DO 2 312410
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 2 udgange, 2 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret.
Kr.416.00
PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning, til øgede miljøkrav.
Kr.150.00
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede miljøkrav.
Kr.150.00
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række, 4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede miljøkrav.
Kr.135.00
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 6 tilslutningsniveauer, 12 klemmer, skruetilslutning, til øgede miljøkrav.
Kr.178.00
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 6 tilslutningsniveauer, 12 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede miljøkrav.
Kr.159.00

Ekstra tilbehør

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00