Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"314210","name":"PSSu E F 4DO 0.5-T","price":"1162.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Som på fig.
PSSu E F 4DO 0.5-T
Produktnummer: 314210
GTIN: 4046548049152
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 4 udgange,
0,5 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret,
tilbagefødningsfri, til øgede miljøkrav.
Styk
Din pris
Kr.1,162.00
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
| Anvendelsesområde | Fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
| Klemsp.indukt. laster frakobl. | U2 - 50 V |
| Tilladte laster |
ohmsk
induktiv kapacitiv |
Halvlederudgange
| Jævnspænding på udgang | 24 V DC |
| Potentialadskill. HL-udgange | ja |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
-40
70 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | kortvarigt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Bredbåndsstøj iht. standard | EN 60068-2-64 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 150 m/s² |
| Accel. stød iht. stand. 2 | |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Husets materiale kodning | PA |
| Klemmetype | stikbar |
| Mål, højde | 76 |
| Mål, bredde | 12.6 |
| Mål, dybde | 60.2 |
| Nettovægt | 38 |
| Bruttovægt | 46 |
| Navn kodningselement | E |
| Farve kodningselement | gul |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7a |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548049152 |
| Volumen | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10
stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.63.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk
belastning, pakke med 2 stk.
Kr.164.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse,
grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med
mærkningsetiketter.
Kr.446.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
Kr.161.00
Nødvendigt driftstilbehør
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 4
tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.150.00
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 4
tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.150.00
PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.135.00
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 6
tilslutningsniveauer, 12 klemmer, skruetilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.178.00
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 6
tilslutningsniveauer, 12 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.159.00
PSSu BP-C1 1/12 S-T
314622
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række,
6 tilslutningsniveauer, 12 klemmer, skruetilslutning, til øgede
miljøkrav. Alle interne 7 signaler er til rådighed på klemmerne!
Kr.271.00
PSSu BP-C1 1/12 C-T
314623
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række,
6 tilslutningsniveauer, 12 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav. Alle interne 7 signaler er til rådighed på klemmerne!
Kr.249.00