text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSSu E F 2DOR 8

Produktnummer: 312225
GTIN: 4046548018585
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind- og udgange, 2 udgange, relækontakter, 8 A, sluttere, potentialfri.

Styk

Din pris

Kr.1,357.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
Anvendelsesområde Fail-safe  
 
Tilladte laster ohmsk  
induktiv  
Antal relæudgange 2  
Brugskat. AC/DC1 standard EN 60947-4-1  
Spænding AC1 sikkerhedskont. 250  
Max strøm AC1 sikkerhedskont. 8  
Spænding DC1 sikkerhedskont. 24  
Max strøm DC1 sikkerhedskont. 8  
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 230  
Max strøm AC15 sikkerhedskont 3  
Spænding DC13 sikkerhedskont. 24  
Sikkerhedskontakter: AC ved UL 250 V AC G.U. (ens polaritet)  
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty B300, R300  
Typ.bearbejd.tid Rel-udgang.ON 20 - 60 ms  
Kontaktmateriale relæ AgCuNi  
Yderl. kontaktoplysninger relæ + 0,2 µm Au  
Pot.adsk. relæ-kontakt - Uint1 4900 V (sikk. adskillelse  
Pot.adsk. relæ-kontakt til U2 4900 V (sikk. adskillelse  
Pot.adsk. relæ-kont. C-skinne 3050 V (basisisolering)  
Pot.ads. RelKont1 til RelKont2 4900 V (sikk. adskillelse  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
60  
Omgiv. temp. med UL 60 °C  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 12015  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 150 m/s²  
Accel. stød iht. stand. 2
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer
Potentialadskillelse 1 mellem
Type af potentialadskillelse 1 sikker afbrydelse  
Potentialadskillelse 2 mellem
Type af potentialadskillelse 2 sikker afbrydelse  
Potentialadskillelse 3 mellem
Type af potentialadskillelse 3 sikker afbrydelse  
Potentialadskillelse 4 mellem
Type af potentialadskillelse 4 sikker afbrydelse  
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade PC  
Husets materiale kodning PA  
Klemmetype stikbar  
Mål, højde 76  
Mål, bredde 25.2  
Mål, dybde 60.2  
Nettovægt 90  
Bruttovægt 99  
Navn kodningselement H  
Farve kodningselement gul  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1%  
CAS-nr. 1317-36-8  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548018585  
Volumen 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSSu BP 2/16 S
PSSu BP 2/16 S 312628
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 2 rækker, 4 tilslutningsniveauer, 16 klemmer, skruetilslutning.
Kr.260.00
PSSu BP 2/16 C
PSSu BP 2/16 C 312629
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 2-rækket, 4 tilslutningsniveauer, 16 klemmer, fjederkrafttilslutning.
Kr.190.00
PSSu BP-C 2/16 S
PSSu BP-C 2/16 S 312630
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 2 rækker, 4 tilslutningsniveauer, 16 klemmer, skruetilslutning.
Kr.240.00
PSSu BP-C 2/16 C
PSSu BP-C 2/16 C 312631
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 2 rækker, 4 tilslutningsniveauer, 16 klemmer, fjederkrafttilslutning.
Kr.195.00

Ekstra tilbehør

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.63.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk belastning, pakke med 2 stk.
Kr.164.00
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, afslutningsplade med integreret slutmodstand.
Kr.169.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse, grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.446.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00