Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"314225","name":"PSSu E F 2DOR 8-T","price":"1844.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Som på fig.
PSSu E F 2DOR 8-T
Produktnummer: 314225
GTIN: 4046548049183
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 2 udgange,
relækontakter, 8 A, sluttere, potentialfri, til øgede
miljøkrav.
Styk
Din pris
Kr.1,844.00
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Anvendelsesområde | Fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
| Tilladte laster |
ohmsk
induktiv |
Relæudgange
| Antal relæudgange | 2 |
| Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
| Spænding AC1 sikkerhedskont. | 250 |
| Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 8 |
| Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 |
| Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 8 |
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
| Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 |
| Max strøm AC15 sikkerhedskont | 3 |
| Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 |
| Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 250 V AC G.U. (ens polaritet) |
| Sikkerhedskontakter:Pilot Duty | B300, R300 |
| Typ.bearbejd.tid Rel-udgang.ON | 20 - 60 ms |
| Kontaktmateriale relæ | AgCuNi |
| Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 0,2 µm Au |
| Pot.adsk. relæ-kontakt - Uint1 | 4900 V (sikk. adskillelse |
| Pot.adsk. relæ-kontakt til U2 | 4900 V (sikk. adskillelse |
| Pot.adsk. relæ-kont. C-skinne | 3050 V (basisisolering) |
| Pot.ads. RelKont1 til RelKont2 | 4900 V (sikk. adskillelse |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -40 |
| Omgiv. temp. med UL | 60 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Tildugning tilladt? |
EN 60068-2-30
kurzzeitig ausschl. bei Schutzkleinspann. |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
| EMC iht. standard .... |
P_EMV_NORM_EN 12015
P_EMV_NORM_EN 12016 P_EMV_NORM_EN 61000-6-2 P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Bredbåndsstøj iht. standard | EN 60068-2-64 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 150 m/s² |
| Accel. stød iht. stand. 2 | |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | IP54 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Potentiel adskillelse
| Potentialadskillelse 1 mellem | |
| Type af potentialadskillelse 1 | sikker afbrydelse |
| Potentialadskillelse 2 mellem | |
| Type af potentialadskillelse 2 | sikker afbrydelse |
| Potentialadskillelse 3 mellem | |
| Type af potentialadskillelse 3 | sikker afbrydelse |
| Potentialadskillelse 4 mellem | |
| Type af potentialadskillelse 4 | sikker afbrydelse |
Mekaniske data
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Husets materiale kodning | PA |
| Klemmetype | stikbar |
| Mål, højde | 76 |
| Mål, bredde | 25.2 |
| Mål, dybde | 60.2 |
| Nettovægt | 91 |
| Bruttovægt | 100 |
| Navn kodningselement | H |
| Farve kodningselement | gul |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548049183 |
| Volumen | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10
stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.63.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk
belastning, pakke med 2 stk.
Kr.164.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse,
grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med
mærkningsetiketter.
Kr.446.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
Kr.161.00
Nødvendigt driftstilbehør
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 2 rækker, 4
tilslutningsniveauer, 16 klemmer, skruetilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.398.00
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 2 rækker, 4
tilslutningsniveauer, 16 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.339.00
PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 2 rækker,
4 tilslutningsniveauer, 16 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav.
Kr.306.00