text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSSu E F 2DO 2-R

Produktnummer: 315215
GTIN: 4046548067804
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 2 udgange, 2 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret, tilbagefødningsfri, til jernbaneapplikationer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontakt...  Mere

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 2 udgange, 2 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret, tilbagefødningsfri, til jernbaneapplikationer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Godkendelse CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Anvendelsesområde Fail-safe  
 
Klemsp.indukt. laster frakobl. U2 - 50 V  
Tilladte laster ohmsk  
induktiv  
kapacitiv  
Jævnspænding på udgang 24 V DC  
Potentialadskill. HL-udgange ja  
HL-U kortslutningssikret ja  
Mont.sted standard1 jernbane EN 50125-3  
Mont.sted iht. stand.1 jernb. Skinneområde (1m - 3m)  
Mont.sted standard2 jernbane EN 61373  
Mont.sted iht. stand.2 jernb. Kategori 1, klasse A + B  
Klimabelastning iht. ... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Standard omgivelsestemperatur EN 50155  
Omgivelsestemperatur -40  
70  
Standard 2 f. omgivelsestemp. EN 50125-1  
Omgiv. temp. iht. standard2 -40 ... +70 °C  
Standard 3 f. omgivelsestemp. EN 50125-3  
Omgiv. temp. iht. standard3 -40 ... +70 °C  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger
Tildugning tilladt? kortvarigt  
EN 50155  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrationer iht. standard ... EN 50125-3  
Bredbåndsstøj iht. standard EN 61373  
Bredbåndsstøj iht. standard EN 50125-3  
Standard1 bredbåndsstøj bane EN 61373  
Frekv. bredbåndsstøj bane 5 ... 150 Hz  
Accelerat. bredbåndsstøj bane
Accelerat. bredbåndsstøj
Accel. stød iht. stand. 1 2g  
Accel. stød iht. stand. 2 5g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 50124-1  
Overspændingskategori OV2  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. PD2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer IP20  
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade PC  
Husets materiale kodning PA  
Klemmetype stikbar  
Mål, højde 76  
Mål, bredde 12.6  
Mål, dybde 60.2  
Nettovægt 36  
Bruttovægt 45  
Navn kodningselement F  
Farve kodningselement gul  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067804  
Volumen 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning, til øgede miljøkrav.
Kr.150.00
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede miljøkrav.
Kr.150.00
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række, 4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede miljøkrav.
Kr.135.00
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 6 tilslutningsniveauer, 12 klemmer, skruetilslutning, til øgede miljøkrav.
Kr.178.00
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 1 række, 6 tilslutningsniveauer, 12 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede miljøkrav.
Kr.159.00
PSSu BP-C1 1/12 S-T
PSSu BP-C1 1/12 S-T 314622
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række, 6 tilslutningsniveauer, 12 klemmer, skruetilslutning, til øgede miljøkrav. Alle interne 7 signaler er til rådighed på klemmerne!
Kr.271.00
PSSu BP-C1 1/12 C-T
PSSu BP-C1 1/12 C-T 314623
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række, 6 tilslutningsniveauer, 12 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede miljøkrav. Alle interne 7 signaler er til rådighed på klemmerne!
Kr.249.00

Ekstra tilbehør

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.63.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk belastning, pakke med 2 stk.
Kr.164.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse, grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.446.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, afslutningsplade med integreret slutmodstand, til øgede miljøkrav.
Kr.161.00