text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSSu E F PS-P-T

Produktnummer: 314185
GTIN: 4046548049091
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Periphery Supply 24 V DC 10 A, tilførsel C-skinne 10 A, til øgede miljøkrav.

Styk

Din pris

Kr.481.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
Anvendelsesområde Standard/fail-safe  
 
Formål med U2 Periphery Supply  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Tolerance for U2 -30 %/+25 %  
Potentialadskill. UINT1 til U2
Potentialadskillelse U1 til U2
Brok. U-afbrydel. UINT1 stand. EN 61131-2  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -40  
70  
Omgiv. temp. med UL 0 ... 60 °C  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? kortvarigt  
Till. dr.højde over havoverfl. 5000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Bredbåndsstøj iht. standard EN 60068-2-64  
Accel. stød iht. stand. 1 150 m/s²  
Accel. stød iht. stand. 2 25g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade PC  
Husets materiale kodning PA  
Klemmetype stikbar  
Mål, højde 76  
Mål, bredde 12.6  
Mål, dybde 60.2  
Nettovægt 34  
Bruttovægt 43  
Navn kodningselement A  
Farve kodningselement gul  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242611  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002583  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049091  
Volumen 0.049  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.63.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk belastning, pakke med 2 stk.
Kr.164.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse, grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.446.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-, elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4- ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, afslutningsplade med integreret slutmodstand, til øgede miljøkrav.
Kr.161.00

Nødvendigt driftstilbehør

PSSu BS 1/8 S-T
PSSu BS 1/8 S-T 314650
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 1 række, 4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning, til øgede miljøkrav. Kun til anvendelse som første modul efter hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote-station PSSu XR F-T!
Kr.150.00
PSSu BS 1/8 C-T
PSSu BS 1/8 C-T 314651
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 1 række, 4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede miljøkrav. Kun til anvendelse som første modul efter hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote-station PSSu XR F-T!
Kr.135.00