Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"315185","name":"PSSu E F PS-P-R","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Som på fig.
PSSu E F PS-P-R
Produktnummer: 315185
GTIN: 4046548067767
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel
Periphery Supply 24 V DC 10 A, tilførsel C-skinne 10 A, til
jernbaneapplikationer.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende altern...
Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Periphery Supply 24 V DC 10 A, tilførsel C-skinne 10 A, til jernbaneapplikationer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA TÜV |
| Anvendelsesområde | Standard/fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U2 | Periphery Supply |
| Forsyningsspænding 2 (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U2 | DC |
| Tolerance for U2 | -30 %/+25 % |
| Potentialadskill. UINT1 til U2 | |
| Potentialadskillelse U1 til U2 | 2500 V |
| Brok. U-afbrydel. UINT1 stand. | EN 50155 |
Miljøoplysninger
| Mont.sted standard1 jernbane | EN 50125-3 |
| Mont.sted iht. stand.1 jernb. | Skinneområde (1m - 3m) |
| Mont.sted standard2 jernbane | EN 61373 |
| Mont.sted iht. stand.2 jernb. | Kategori 1, klasse A + B |
| Klimabelastning iht. ... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 50155 |
| Omgivelsestemperatur |
-40
70 |
| Standard 2 f. omgivelsestemp. | EN 50125-1 |
| Omgiv. temp. iht. standard2 | -40 ... +70 °C |
| Standard 3 f. omgivelsestemp. | EN 50125-3 |
| Omgiv. temp. iht. standard3 | -40 ... +70 °C |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | |
| Tildugning tilladt? |
kortvarigt
EN 50155 |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 50121-3-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 50125-3 |
| Bredbåndsstøj iht. standard | EN 61373 |
| Bredbåndsstøj iht. standard | EN 50125-3 |
| Standard1 bredbåndsstøj bane | EN 61373 |
| Frekv. bredbåndsstøj bane | 5 ... 150 Hz |
| Accelerat. bredbåndsstøj bane | |
| Accelerat. bredbåndsstøj | |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 2g |
| Accel. stød iht. stand. 2 | 5g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 50124-1 |
| Overspændingskategori | OV2 |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | PD2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer | IP20 |
Mekaniske data
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Husets materiale kodning | PA |
| Klemmetype | stikbar |
| Mål, højde | 76 |
| Mål, bredde | 12.6 |
| Mål, dybde | 60.2 |
| Nettovægt | 35 |
| Bruttovægt | 40 |
| Navn kodningselement | A |
| Farve kodningselement | gul |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242611 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002583 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067767 |
| Volumen | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
PSSu BS 1/8 S-T
314650
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module
Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 1 række,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning, til øgede
miljøkrav. Kun til anvendelse som første modul efter
hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote-station PSSu XR F-T!
Kr.150.00
PSSu BS 1/8 C-T
314651
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module
Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 1 række,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav. Kun til anvendelse som første modul efter
hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote-station PSSu XR F-T!
Kr.135.00
Ekstra tilbehør
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10
stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.63.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk
belastning, pakke med 2 stk.
Kr.164.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse,
grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med
mærkningsetiketter.
Kr.446.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
Kr.161.00