Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"314622","name":"PSSu BP-C1 1/12 S-T","price":"271.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Som på fig.
PSSu BP-C1 1/12 S-T
Produktnummer: 314622
GTIN: 4046548058499
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række,
6 tilslutningsniveauer, 12 klemmer, skruetilslutning, til øgede
miljøkrav. Alle interne 7 signaler er til rådighed på klemmerne!
Styk
Din pris
Kr.271.00
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
UKCA UL Recognized Component |
Teknisk data
Mekaniske data
| Nettovægt | 66 g |
| Bruttovægt | 79 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548058499 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10
stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.63.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk
belastning, pakke med 2 stk.
Kr.164.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse,
grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med
mærkningsetiketter.
Kr.446.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, klemmenavneskilte til basismoduler (dekafix), printet
med tal 1..50, pakke med 10x 50 klemmenavneskilte, pakket i
neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.224.00
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, klemmenavneskilte til basismoduler (dekafix), printet
med tal 51..100, pakke med 10x 50 klemmenavneskilte, pakket i
neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.224.00
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, klemmenavneskilte til basismoduler (dekafix), printet
med tal 101..150, pakke med 10x 50 klemmenavneskilte, pakket i
neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.224.00
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, klemmenavneskilte til basismoduler (dekafix), printet
med tal 151..200, pakke med 10x 50 klemmenavneskilte, pakket i
neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.224.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
Kr.161.00