Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"314093","name":"PSSu XR F -T","price":"398.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Som på fig.
PSSu XR F -T
Produktnummer: 314093
GTIN: 4046548054286
PSSu, Remote-station, Failsafe og Standard, udvidelsesmodul til
kabelbaseret modulbusforlængelse til FS- og ST-data samt Module
Supply, til øgede miljøkrav.
Styk
Din pris
Kr.398.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
| Anvendelsesområde | Standard/fail-safe |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -40 - 70 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | kortvarigt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 150 m/s² |
| Accel. stød iht. stand. 2 | |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Klemmetype | stikbar |
| Mål, højde | 125.6 mm |
| Mål, bredde | 50.2 mm |
| Mål, dybde | 72.6 mm |
| Nettovægt | 115 g |
| Bruttovægt | 140 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054286 |
| Volumen | 0.663 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
PSSu XB F -T
314092
PSSu, basisstation, Failsafe og Standard, udvidelsesmodul til
kabelbaseret modulbusforlængelse til FS- og ST-data samt Module
Supply, til øgede miljøkrav.
Kr.301.00
PSSu A RJ45-CAB 1.5M
314094
PSSu, modulbussens forbindelseskabel mellem basis- og Remote-
station, A RJ45-CAB, 1,5 m.
Kr.118.00