text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSSu XB F -T

Produktnummer: 314092
GTIN: 4046548054279
PSSu, basisstation, Failsafe og Standard, udvidelsesmodul til kabelbaseret modulbusforlængelse til FS- og ST-data samt Module Supply, til øgede miljøkrav.

Styk

Din pris

Kr.301.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
Anvendelsesområde Standard/fail-safe  
 
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -40 - 70  °C
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? kortvarigt  
Till. dr.højde over havoverfl. 5000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 150 m/s²  
Accel. stød iht. stand. 2
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade PC  
Husets materiale kodning PA  
Klemmetype stikbar  
Mål, højde 76  mm
Mål, bredde 25.2  mm
Mål, dybde 60.2  mm
Nettovægt 35  g
Bruttovægt 45  g
Navn kodningselement L  
Farve kodningselement gul  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054279  
Volumen 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSSu BP 2/16 S
PSSu BP 2/16 S 312628
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 2-row, 4 connection levels, 16 terminals, screw connection.
PSSu BP 2/16 C
PSSu BP 2/16 C 312629
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 2-row, 4 connection levels, 16 terminals, spring-loaded connection.
PSSu BP-C 2/16 S
PSSu BP-C 2/16 S 312630
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 2-row, 4 connection levels, 16 terminals, screw connection.
PSSu BP-C 2/16 C
PSSu BP-C 2/16 C 312631
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 2-row, 4 connection levels, 16 terminals, spring-loaded connection.
PSSu XR F -T
PSSu XR F -T 314093
PSSu, base station, failsafe and standard, expansion module for cable-based module bus extension for FS and ST data and the module supply, for increased environmental requirements.
PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 2-row, 4 connection levels, 16 terminals, screw connection, for increased environmental requirements.
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 2-row, 4 connection levels, 16 terminals, spring-loaded connection, for increased environmental requirements.
PSSu BP-C 2/8 S-T
PSSu BP-C 2/8 S-T 314630
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 2-row, 4 connection levels, 16 terminals, screw connection, for increased environmental requirements.
PSSu BP-C 2/8 C-T
PSSu BP-C 2/8 C-T 314631
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 2-row, 4 connection levels, 16 terminals, spring-loaded connection, forincreased environmental requirements.