Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"313117","name":"PSSu A Con 4 S","price":"19.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Som på fig.
PSSu A Con 4 S
Produktnummer: 313117
GTIN: 4046548069105
PSSu, stiksæt til kompakte moduler, 1 række/4-polet, skruetilslutning,
SPRINGCON-serie.
Styk
Din pris
Kr.19.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Miljø
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242692 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069105 |
| Volumen | 0.162 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |