Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"313116","name":"PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)","price":"328.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Som på fig.
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
Produktnummer: 313116
GTIN: 4046548061222
PSSu, stiksæt til kompakte moduler, 3 rækker/30-polet,
fjederkrafttilslutning, BL-I/O-serie, pakke med 2 stik.
Styk
Din pris
Kr.328.00
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
BG cULus Listed TÜV |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-20
100 |
Mekaniske data
| Ledernes tværsnit |
1
1 |
| Ledertværsnit AWG K1 | 22-18 |
| Nettovægt | 43 |
| Bruttovægt | 44 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242692 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061222 |
| Volumen | 0.075 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 2 |