Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"328500","name":"PSS u2 ES 4AI U","price":"1868.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Som på fig.
PSS u2 ES 4AI U
Produktnummer: 328500
GTIN: 4046548072280
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 indgange, spænding, 3 måleområder:
-12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, to-polet, differensindgang,
opløsning 16 bit, strømbegrænsning pr. indgang, potentialadskillelse, 2
dataformater, 5 integrerede analysefunktioner pr. indgang: skalering,
glidende midling 0,1 - 20 ms, overvågning iht. NAMUR NE43, overv...
Mere
Styk
Din pris
Kr.1,868.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 indgange, spænding, 3 måleområder: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, to-polet, differensindgang, opløsning 16 bit, strømbegrænsning pr. indgang, potentialadskillelse, 2 dataformater, 5 integrerede analysefunktioner pr. indgang: skalering, glidende midling 0,1 - 20 ms, overvågning iht. NAMUR NE43, overvågning af 4 områder, overvågning af 8 tærskelværdier, 1 række, klemmeblok PSS u2 T 16 nødvendig (medfølger ikke ved levering).
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed |
| Anvendelsesområde | Standard |
Teknisk data
Analoge indgange
| Antal analogindgange | 4 |
| Type analogudgange | Spannung |
| Analog indgang Signaltype 1 | Differenzeingang |
| Analog indgang Signalområde 1 | -12,8 V - +12,8 V |
| Analog indgang Signaltype 2 | Differenzeingang |
| Analog indgang Signalområde 2 | -6,4 V - +6,4 V |
| Analog indgang Signaltype 3 | Differenzeingang |
| Analog indgang Signalområde 3 | -3,2 V - +3,2 V |
| Type af indgangsfilter |
RC-Filter
1. Ordnung |
| Værdi laveste Bit U-Me |
97,65625 µV (-3,2 V - +3,2 V)
195,3125 µV (-6,4 V - +6,4 V) 390,625 µV (-12,8 V - +12,8 V) |
| Opløsning, analogindgange | 16 |
| Monotonitet uden fejlkoder | Ja |
| Transform.metode analog ind. | sukzessive Approximation |
| Maks. bearbejd.tid analog ind. | tEingangs- & tSW-Filter+0,1 ms |
| Pot.adskil. analog indgang | ja |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -25 |
| UL-angivelse omgivelsestemp. | UL 61010 |
| Omgiv. temp. med UL | -25 - 60 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Tildugning tilladt? | unzulässig |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 150 m/s² |
| Accel. stød iht. stand. 2 | 100 m/s² |
| Luft- og krybestrækn. iht. 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Overspændingskategori 2 | III |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer | IP20 |
Potentiel adskillelse
| Potentialadskillelse 1 mellem | Anal. Eing. und Module Supply |
| Type af potentialadskillelse 1 | Funktionsisolierung |
| Potentialadskillelse 2 mellem | Anal. Eing. und Periph. Supply |
| Type af potentialadskillelse 2 | Funktionsisolierung |
| Potentialadskillelse 3 mellem | Analoger Eingang und P0 |
| Type af potentialadskillelse 3 | Funktionsisolierung |
| Potentialadskillelse 4 mellem | Periphery und Module Supply |
| Type af potentialadskillelse 4 | Funktionsisolierung |
Mekaniske data
| Husets materiale | PC |
| Klemmetype | steckbar |
| Mål, højde | 110.8 |
| Mål, bredde | 12.5 |
| Mål, dybde | 72.5 |
| Nettovægt | 36 |
| Bruttovægt | 52 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072280 |
| Volumen | 0.270 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, tilbehør, modulholder, til elektronikmoduler, 4 stikpladser,
bredde 50,1 mm, højde 107 mm, overhold monteringsafstande.
Kr.590.00
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, tilbehør, modulholder, til elektronikmoduler, 1 stikplads,bredde
12,6 mm, højde 107 mm, overhold monteringsafstande.
Kr.499.00
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, tilbehør, skærmtilslutningselement, til hovedmoduler,strømforsyningsmoduler
og modulholder, 4 tilslutninger, 4 rækker, bredde 50 mm, samlet højde på
monteret system ca. 120 mm, overhold monteringsafstande, mekanisk
indgreb på DIN-skinne, pakke med 10 stk.
Kr.400.00
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 16-polet,
fjederkrafttilslutning, pakke med 10 stk.
Kr.776.00
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, tilbehør, kodningselementer til elektronikmoduler, pakke med 10stk.
Kr.36.00
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til elektronikmoduler, kort
variant, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.
Kr.36.00
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til elektronikmoduler, lang
variant, 103 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.
Kr.45.00
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til klemmeblok, 61 x 11,5 mm,
pakke med 10 stk.
Kr.63.00
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, tilbehør, tekststrimmel, til elektronikmodulernes
tekstholder, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 x DIN A4-ark.
Kr.181.00
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, tilbehør, tekststrimmel, til elektronikmodulernes
tekstholder, lang variant, 103 x 10,5 mm, pakke med 10 x DIN A4-ark.
Kr.181.00
Nødvendigt driftstilbehør
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 16-polet,
fjederkrafttilslutning, pakke med 1 stk.
Kr.82.00