Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"327080","name":"PSS u2 ES PSP -R","price":"665.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880JN"]}
Som på fig.
PSS u2 ES PSP -R
Produktnummer: 327080
GTIN: 4046548103724
PSS u2, elektronikmodul, Standard, Periphery Supply 24 V DC 8 A,
potentialadskillelse, til opfriskning af spændingsforsyningen og til
dannelse af potentialgrupper, 1 række, til øgede miljøkrav
og jernbaneapplikationer, klemmeblok PSS u2 T 8 nødvendig (medfølgerikke
ved levering).
Styk
Din pris
Kr.665.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSS u2, elektronikmodul, Standard, Periphery Supply 24 V DC 8 A, potentialadskillelse, til opfriskning af spændingsforsyningen og til dannelse af potentialgrupper, 1 række, til øgede miljøkrav og jernbaneapplikationer, klemmeblok PSS u2 T 8 nødvendig (medfølgerikke ved levering).
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed |
| Anvendelsesområde | Standard |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U2 | Periphery Supply |
| Forsyningsspænding 2 (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U2 | DC |
| Tolerance for U2 | -30 %/+25 % |
Relæudgange
| Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Miljøoplysninger
| Mont.sted standard1 jernbane | EN 50125-3 |
| Mont.sted iht. stand.1 jernb. | Abstand mind. 1m vom Gleis |
| Mont.sted standard2 jernbane | EN 61373 |
| Mont.sted iht. stand.2 jernb. | Kategori 1, klasse A + B |
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -40 |
| UL-angivelse omgivelsestemp. | UL 61010 |
| Omgiv. temp. med UL | -40 - 60 °C |
| Standard 2 f. omgivelsestemp. | EN 50125-1 |
| Omgiv. temp. iht. standard2 | -40 ... +70 °C |
| Standard 3 f. omgivelsestemp. | EN 50125-3 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. at 40 °C |
| Tildugning tilladt? | EN 60068-2-30 |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 50121-4 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Bredbåndsstøj iht. standard | EN 60068-2-64 |
| Standard1 bredbåndsstøj bane | EN 61373 |
| Frekv. bredbåndsstøj bane | 5 ... 150 Hz |
| Accelerat. bredbåndsstøj bane | |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 150 m/s² |
| Accel. stød iht. stand. 2 | 100 m/s² |
| Luft- og krybestrækn. iht. 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Overspændingskategori 2 | III |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer | IP20 |
Potentiel adskillelse
| Potentialadskillelse 1 mellem | Periphery und Module Supply |
| Type af potentialadskillelse 1 | Funktionsisolierung |
Mekaniske data
| Husets materiale | PC |
| Tilslutningsklemme | Federkraftklemme |
| Klemmetype | steckbar |
| Mål, højde | 110.8 |
| Mål, bredde | 12.5 |
| Mål, dybde | 77 |
| Nettovægt | 33 |
| Bruttovægt | 42 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7a |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242611 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002583 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548103724 |
| Volumen | 0.270 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, tilbehør, modulholder, til elektronikmoduler, 4 stikpladser, til
øgede miljøkrav og jernbaneapplikationer bredde 50,1 mm, højde
107 mm, overhold monteringsafstande.
Kr.767.00
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 8-polet,
fjederkrafttilslutning, beskyttelses-kodningselement PSS u2 A CE T fåstil
klemmeblok, pakke med 10 stk.
Kr.431.00
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 8-polet,
fjederkrafttilslutning, beskyttelses-kodningselement PSS u2 A CE T fåstil
klemmeblok, pakke med 50 stk.
Kr.2,042.00
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, tilbehør, kodningselementer til elektronikmoduler, pakke med 10stk.
Kr.36.00
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til elektronikmoduler, kort
variant, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.
Kr.36.00
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til elektronikmoduler, lang
variant, 103 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.
Kr.45.00
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til klemmeblok, 61 x 11,5 mm,
pakke med 10 stk.
Kr.63.00
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, tilbehør, tekststrimmel, til elektronikmodulernes
tekstholder, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 x DIN A4-ark.
Kr.181.00
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, tilbehør, tekststrimmel, til elektronikmodulernes
tekstholder, lang variant, 103 x 10,5 mm, pakke med 10 x DIN A4-ark.
Kr.181.00
Nødvendigt driftstilbehør
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 8-polet,
fjederkrafttilslutning, beskyttelses-kodningselement PSS u2 A CE T fåstil
klemmeblok, pakke med 1 stk.
Kr.45.00