text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSS u2 B 4 -R

Produktnummer: 327810
GTIN: 4046548103731
PSS u2, tilbehør, modulholder, til elektronikmoduler, 4 stikpladser, til øgede miljøkrav og jernbaneapplikationer bredde 50,1 mm, højde 107 mm, overhold monteringsafstande.

Styk

Din pris

Kr.767.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
Anvendelsesområde Standard  
 
Mont.sted standard1 jernbane EN 50125-3  
Mont.sted iht. stand.1 jernb.
Mont.sted standard2 jernbane EN 61373  
Mont.sted iht. stand.2 jernb. Kategorie 1, Klasse A + B  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -40 - 70  °C
UL-angivelse omgivelsestemp.
Omgiv. temp. med UL
Standard 2 f. omgivelsestemp. EN 50125-1  
Omgiv. temp. iht. standard2 -40 ... +70 °C  
Standard 3 f. omgivelsestemp. EN 50125-3  
Omgiv. temp. iht. standard3 -40 ... +70 °C  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger
Tildugning tilladt?
Till. dr.højde over havoverfl. 5000 m  
EMC iht. standard .... EN 12015  
EN 12016  
EN 50121-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Bredbåndsstøj iht. standard EN 60068-2-64  
Standard1 bredbåndsstøj bane EN 61373  
Frekv. bredbåndsstøj bane 5 ... 150 Hz  
Accelerat. bredbåndsstøj bane 5,7 m/s² eff.  
Accel. stød iht. stand. 1 150 m/s²  
Accel. stød iht. stand. 2
Luft- og krybestrækn. iht. 2
Overspændingskategori 2 III  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Husets materiale PPE  
Mål, højde 107  mm
Mål, bredde 53.9  mm
Mål, dybde 32.9  mm
Nettovægt 76  g
Bruttovægt 77  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548103731  
Volumen 0.193  dm3
Harmonized System Code 85381000  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, tilbehør, skærmtilslutningselement, til hovedmoduler,strømforsyningsmoduler og modulholder, 4 tilslutninger, 4 rækker, bredde 50 mm, samlet højde på monteret system ca. 120 mm, overhold monteringsafstande, mekanisk indgreb på DIN-skinne, pakke med 10 stk.
Kr.400.00
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.) 328916
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til modulholder, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.
Kr.36.00